CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62971_M1KR
Godkendelses-ID: HMB17372-EL002NK
Godkendelses-ID: 09 ME 140VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40010331Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |
DNV
Godkendelses-ID: TAE00001CSATEX
Godkendelses-ID: KEMA00ATEX2052UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 0,08 - 2,5 | |||
Kun stive ledere | 0,08 - 4 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx KEM 06.0051UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 0,08 - 2,5 | |||
Kun stive ledere | 0,08 - 4 |