IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - Kommunikationsmodul
2701151

Inline, forgreningsklemme, INTERBUS, Inline-skærmstik, med fjernbusstik, Extreme Conditions-variant, overførselshastighed i lokalbus: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline-stik og mærkningsfelt

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Diagnose- og statusvisninger
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Lakerede printkort