IBS IL 24 RB-T-2MBD-PAC
-
Kommunikationsmodul
2861962
Inline, forgreningsklemme, INTERBUS, Inline-skærmstik, med fjernbusstik, overførselshastighed i lokalbus: 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline-stik og mærkningsfelt
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 12,2 mm |
Højde | 135 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
INTERBUS | |
Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
Overførselshastighed | 2 MBit/s |
INTERBUS | |
Tilslutningstype | Inline-skærmstik |
Overførselshastighed | 2 MBit/s |
Overførselsfysik | RS-485 |
Inline-lokalbus | |
Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
Overførselshastighed | 2 MBit/s |
Overførselsfysik | Kobber |
Systemgrænser | |
Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 (Vær opmærksom på deltagernes logiske strømforbrug; forgreningsklemmen hører ikke til deltagerne i en Inline-station.) |
Modul | |
ID-kode (dez) | 04 |
ID-kode (hex) | 04 |
Længdekode (hex) | 0 |
Længdekode (dez) | 0 |
Procesdatakanal | 0 Bit |
Indgangsadresserum | 0 Byte |
Udgangsadresserum | 0 Byte |
Registerlængde | 0 Bit |
Behov for parameterdata | 0 Byte |
Behov for konfigurationsdata | 0 Byte |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Inline |
Konstruktion | modulær |
Leveringsomfang | inklusive Inline stik och märkfält |
Særlige egenskaber | med fjernbusstik |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,7 W |
Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | typ. 29 mA |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus potentialadskilt til 5 V-forsyning videreførende fjernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus potentialadskilt til 7,5 V logik-, 24 V-analog-, 24 V-busklemmeforsyning, 5 V-logikforsyning forgreningsklemme | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus potentialadskilt til 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus potentialadskilt til 5 V-forsyning ankommende fjernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus potentialadskilt til 7,5 V logik-, 24 V-analog-, 24 V-busklemmeforsyning, 5 V-logikforsyning forgreningsklemme | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus potentialadskilt til 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus potentialadskilt til funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 7,5 V-logik-, 24 V-analog-, 24 V-busteminalforsyning, 5 V-logikforsyning forgreningsklemme potentialadskilt til 5 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning ankommende fjernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 7,5 V-logik-, 24 V-analog-, 24 V-busteminalforsyning, 5 V-logikforsyning forgreningsklemme potentialadskilt til 5 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning videreførende fjernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 7,5 V-logik-, 24 V-analog-, 24 V-busteminalforsyning, 5 V-logikforsyning forgreningsklemme potentialadskilt til 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 7,5 V-logik-, 24 V-analog-, 24 V-busteminalforsyning, 5 V-logikforsyning forgreningsklemme potentialadskilt til funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning potentialadskilt til 5 V-forsyning ankommende fjernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning potentialadskilt til 5 V-forsyning videreførende fjernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning potentialadskilt til 7,5 V-logik-, 24 V-analog, 24 V-busterminalforsyning, 5 V-logikforsyning forgreningsklemme | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-hoved-, 24 V-segmentforsyning potentialadskilt til funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilslutningsteknik | |
Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Inline-tilslutningsstik | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Kapslingsklasse | IP20 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2861962 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI152 |
Produktnøgle | DRI152 |
Katalogside | Side 248 (AX-2009) |
GTIN | 4017918974626 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 97,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 67 g |
Toldtarifnummer | 85389091 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | c70006f5-f652-42eb-8251-155625a60954 |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skærmstik 2726353
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
Dine fordele
Tilslutninger til et fjernbusstik i kobberteknik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre