Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart Element registrerer analoge strømsignaler.
AXL SE AI4 I 4-20
-
Analogt modul
1088062
Axioline Smart Elements, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 4, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, kapslingsklasse: IP20
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR23402057TARINA
Godkendelses-ID: ELE263623XGABS
Godkendelses-ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
4 analoge indgangskanaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Dataformat: Standardfremstilling
Opløsning: 12 bit
Registrering af ledningsbrud
Gemt modultypeskilt