AXL F DO16 FLK 1H - Digitalt modul
2701813

Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: FLK-stikforbindelse (20-polet), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

16 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
1 FLK-tilslutning, 20-polet
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt
Diagnose- og statusvisninger