Buskobleren er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk. Buskobleren udgør bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet og de dertil tilsluttede industrielle I/O-signaler. Ved buskobleren kan du montere op til 63 Axioline F-deltagere efter hinanden. Enhedsbeskrivelser af styringer fra Phoenix Contact er en integreret del af engineering-værktøjerne PC Worx og PLCnext Engineer. Til integrering af Axioline F-station i andre programmeringssystemer fås der GSDML-filer, som passer til. Disse filer kan downloades på følgende adresse: www.phoenixcontact.com/product/1068857
AXL F BK PN TPS XC
-
Buskobler
1068857
Axioline F, Busterminal, PROFINET, RJ45-bøsning, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkendelses-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordele
2 Ethernet-porte (med integreret switch)
Konformitet iht. PROFINET-specifikation V2.3
Understøtter PROFIsafe
Understøtter PROFIenergy
Understøtter PROFINET-systemredundans S2 (fra Firmware-version 1.30)
PROFINET RT og IRT
Minimal cyklustid for PROFINET ved RT og IRT 250 µs
Egnet til firmwareopdatering
Løbetid i buskobler kan forringes (mod 0 µs)
Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Webbaseret management
Understøtter driften af Axioline Smart Elements
Understøtter passive smart-elementer (fra firmware-version 1.30)
Understøtter IOL-CONF (fra Firmware-version 1.30)
Understøtter Diag+
Sikker bearbejdning af analogværdier med Safe AI og flere andre komponenter
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort