Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.
AXL F AI8 1F
-
Analogt modul
2688064
Axioline F, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001ABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
8 analoge, bipolære indgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gemt modultypeskilt