PIK 4-PE/L/NTB
-
Installationsjordklemme
2714158
Installationsjordklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 32 A, Skruetilslutning, 1. etagetilslutning venstre og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Jordklemme |
Antal tilslutninger | 5 |
Antal rækker | 3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Tilspændingsmoment skillestykke | M2,6 0,5 ... 0,6 Nm |
1. etagetilslutning venstre og 3. etage | |
Skruestørrelse | M3 |
Bemærk | Vær opmærksom på bæreskinnernes strømværdi. |
Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
Mærkestrøm | 32 A |
Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 400 V (Fase/fase) |
250 V (Fase/PE) | |
250 V (Fase/N) | |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 1,5 mm |
Farve | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Generelt | |
Klemmefastgørelse | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M2,5) |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Skruestørrelse | M2,6 |
Klemmefastgørelse | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M2,5) |
Varenummer | 2714158 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | BE1253 |
GTIN | 4017918061340 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 31,649 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,6 g |
Oprindelsesland | PL |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bro 0301505
-
FBI 100- 6 - Fast bro 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast bro 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast bro 0201867
-
D-PIK 4-PE/L/NTB - Endeplade 2714161
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Mærkeark 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6 CUS - Mærkestrimmel flad 0825027
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829665
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre