Polbelægning drejet 180°
SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R
-
Kontaktholder
1506690
Kontaktholder, 8-polet, Bøsning, vinklet, M12, A-kodning, THR-loddetilslutning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Velegnet til pick-and-place: Automatiseret bestykning på printkortet bidrager til at øge effektiviteten i produktionen
Optimeret design: Forskudt tyngdepunkt, derfor "kraftfri" placering på printkortet uden låsehager
Fleksibel: Nem placering og justering på printkortet, selv under trange pladsforhold
Modulopbygget: Kompatibel med de tilgængelige THR-huse