Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

EH 22,5 F-B/ABS GY7035 - Indbygningshus, underdel
2200665

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med låsefod, flad konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 75 mm, dybde: 30,3 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept