EH 22,5 F-C DS/ABS GY7035
-
Husoverdel
2201453
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, flad konstruktion, tilslutningsåbning på begge sider, bredde: 22,6 mm, højde: 74,16 mm, dybde: 36,95 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept