EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Indbygningshus, underdel
2200666

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med låsefod, flad konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 75 mm, dybde: 30,3 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept