Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart Element udsender analoge strømsignaler.
AXL SE AO4 I 0-20
-
Analogt modul
1296372
Axioline Smart Elements, Analogt udgangsmodul, Analoge udgange: 4, 0 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, kapslingsklasse: IP20
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 14,9 mm |
Højde | 62,2 mm |
Dybde | 62 mm |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Smart Element Interface | |
Antal grænseflader | 1 |
Tilslutningstype | Card Edge-tilslutningsstik |
Overførselshastighed | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
Starttid indtil driftsberedskab | < 1000 ms |
Modul | |
ID-kode (hex) | None |
Procesdatakanal | 64 Bit |
Indgangsadresserum | 8 Byte |
Udgangsadresserum | 8 Byte |
Behov for parameterdata | 24 Byte |
Behov for konfigurationsdata | 7 Byte |
Analog: | |
Betegnelse udgang | Analoge udgange |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutningsteknik |
Tilslutningsteknik | 2-leder |
Bemærkning vedrørende tilslutningsteknik | skærmet, snoet parvist |
Antal udgange | 4 |
Opløsning D/A-konverter | 12 Bit |
Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse.; elektronisk |
Transientbeskyttelse | |
Dataformater | Standardfremstilling |
Udgangsværdifremstilling | 16 bit |
Procesdata-opdatering | typ. 1 ms |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
Belastning/udgangslast strømudgang | maks. 500 Ω |
Tilladt ledningslængde | maks. 250 m |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
Konstruktion | modulær |
Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,5 W |
Potentialer: Logikforsyning til Smart Elements (USE) | |
Forsyningsspænding | via Card-Edge-stik |
Potentialer: Periferiforsyning (UP) | |
Forsyningsspænding | 24 V DC (via Card-Edge-stik) |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | maks. 120 mA |
typ. 100 mA | |
Strømforbrug | min. 30 mA (uden tilsluttet periferi) |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: Forsyning logik / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: Forsyning logik / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilslutningsteknik | |
Betegnelse tilslutning | Periferi |
Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Periferi | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline Smart Elements". |
Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklasse | IP20 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Stikmontage (Smart Element-tilslutning) |
Monteringsposition | Se system, som du kan bruge Smart Element i. |
Varenummer | 1296372 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRIB42 |
Produktnøgle | DRIB42 |
GTIN | 4063151534103 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 39,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36,4 g |
Toldtarifnummer | 85389091 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | f24dedab-fffc-489a-a1e0-1d091d8089ea |
Kompatible produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Mærkeskilte til klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0830756
Dine fordele
4 analoge udgangskanaler
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Strømområde: 0 mA til 20 mA
Dataformat: Standardfremstilling
Opløsning: 12 bit
Reserveværdiegenskaber kan parametreres for hver enkel udgang
Gemt modultypeskilt
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre