Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ELR W3-230AC/500AC- 2I - Hybrid-motorstarter
2297044

Hybrid-motorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2 A udgangsstrøm, med 230 V AC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og nødstopfunktion op til SIL 3/PL e og skruetilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

22,5 mm bred
Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Fortrådningsbesparelse
Lang levetid
Pladsbesparelse
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion
Kobling uden slid