Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybrid-motorstarter
2900576

Hybridmotorstarter til reversering af 3~  AC-motorer op til 500 V AC og 9 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og skruetilslutning.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

22,5 mm bred
Kobling uden slid
Fortrådningsbesparelse
Lang levetid
Pladsbesparelse
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion