ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Hybrid-motorstarter
2900567

Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2,4 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og nødstopfunktion op til SIL 3 / PL e og skruetilslutning.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

22,5 mm bred
Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Fortrådningsbesparelse
Lang levetid
Pladsbesparelse
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion
Kobling uden slid