Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 - Hybrid-motorstarter
2900570

Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 550 V AC, med 230 V AC-indgang, 9 A udgangsstrøm, nødstopfunktion og indstillelig overbelastningsafbrydelse.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

22,5 mm bred
Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Fortrådningsbesparelse
Lang levetid
Pladsbesparelse
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion
Kobling uden slid