HC-COM-HHFS-1TTM25-EL-AL
-
Hus
1078590
Stikhuse COM, Til langsaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, lige, 1x M25, højde: 68 mm, kabelforskruning: uden, Standard
Produktdetaljer
| Produkttype | Huse med låsebøjle |
| Hustype | Stikhuse |
| Produktfamilie | HC-COM |
| Anvendelse | Standard |
| Konstruktion | COM |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M25 |
| Kabelafgang | lige |
| Pg-forskruning | uden |
| Målskitse |
|
| Bredde | 39 mm |
| Højde | 68 mm |
| Længde | 48,8 mm |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M25 |
| Aflåsningstype | Pin |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Slagstyrke | IK06 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1078590 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7APP |
| Produktnøgle | AF7APP |
| GTIN | 4055626791890 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 83,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 83 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-COM-HCWS-PL-BK - Beskyttelseslåg 1079395
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411190
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststofskilt 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241062
Dine fordele
God skærmvirkning ved elektromagnetiske forstyrrelser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre