HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK
-
Hus
1420928
Stikhuse B24, med skrueaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, kabelafgange: 1, fra siden, 1x M25, højde: 74 mm, kabelforskruning: uden, øgede miljøkrav
Produktdetaljer
Generelt | til kontaktindsatse HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttype | Hus med skrueaflåsning |
Hustype | Stikhuse |
Produktfamilie | HC-ADV |
Anvendelse | øgede miljøkrav |
Konstruktion | B24 |
Antal kabelafgange | 1 |
Forskruningstype | 1x M25 |
Fastgørelsesskruer | M6 (skruehoved indvendig sekskant 5 mm) |
Skærmet | nej |
Kabelafgang | fra siden |
Pg-forskruning | uden |
Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 5 Nm (til M6-fastgørelsesskruer på stikhus) |
Målskitse |
|
Bredde | 57 mm |
Højde | 74 mm |
Længde | 152 mm |
Indbygningsmål | |
Bredde montageudskæring | 35 mm |
Længde montageudskæring | 112 mm |
Materiale pakning | Viton |
Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
Materiale husoverflade | Pulverlakeret, sort |
Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagstyrke | IK09 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniske data | |
Forskruningstype | 1x M25 |
Aflåsningstype | Skrue |
Fastgørelsesskruer | M6 (skruehoved indvendig sekskant 5 mm) |
Varenummer | 1420928 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7API |
Produktnøgle | AF7API |
GTIN | 4055626249278 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 337,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 337 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
HC-B-AF - Montageflange 1686533
-
HC-B-AF-SET - Montageflange 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Beskyttelseslåg 1690765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelforskruning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelforskruning 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststofskilt 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Forskruning til beskyttelsesslange 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Forskruning til beskyttelsesslange 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skrueindsats 1208911
-
SF-M BH - Skruetrækker 1212070
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre