MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP
-
Grænseværdiomskifter
2906165
Grænseafbryder med Ex i-indgang til aktive strøm- og spændingssignaler og en grænseværdi-relæudgang (veksler). Kan indstilles over DIP-switch og potentiometer, galvanisk 3-vejsadskillelse, op til SIL2 (SC3), PLc kat. 1, Push-in tilslutning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Potentiometer |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Potentiometer | |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Nøjagtighedsgrad for koblingspunkt | < 0,1 % |
| Konverteringstid (0-99 %) | ≤ 22 ms |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | 0,1 % |
| Galvanisk adskillelse | |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V AC |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang, forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-11 |
| Mærkeisolationsspænding | 375 V AC |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug typisk | 38 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 90 mA (10 V DC) |
| Tabseffekt | < 0,9 W |
| Effektoptagelse | ≤ 1,2 W |
| Signal: Spænding/strøm | |
| Beskivelse af indgangen | egensikker |
| Indgangssignal spænding | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Maksimalt område) | |
| Samlet fejl af maksimal spændingsindgang | ± 10 mV |
| Indgangssignal strøm | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Maksimalt område) | |
| Samlet fejl af maksimal strømindgang | ± 20 µA |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | > 100 kΩ |
| Indgangsmodstand strømindgang | < 28 Ω |
| Koblingsniveau "0"-signal strøm | justerbar via DIP-switch (i trin på 1,25 %) og potentiometer (lineær op til 2 % af omkoblingstærsklen indstillet af DIP-switch) |
| Koblingshysterese | off: ca. 0,5 %, on: ca. 1 % |
| Ledningsfejlregistrering | < 0,1 mA (Ledningsbrud) |
| > 21,1 mA (Kortslutning) | |
| Koble: Relæ | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO2, hårdtforgyldt |
| Brydestrøm maks. | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (ohmsk belastning, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (ohmsk belastning, 120 V DC) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 20 ... 16 (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Prøvestikbøsning | |
| Diameter maks. | 2 mm |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-strømkredse (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Indgangsspænding Ui | 30 V (Strøm- og spændingsindgang) |
| Indgangsstrøm Ii | 120 mA (Strøm- og spændingsindgang) |
| Indgangseffekt Pi | 0,9 W (Strøm- og spændingsindgang) |
| Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
| Maks. indre kapacitet Ci | 75 nF (ved strømindgang) |
| ubetydelig ved spændingsindgang | |
| Maks. udgangsspænding Uo | 0 V DC (Strømindgang) |
| 3,9 V DC (Spændingsindgang) | |
| Maks. udgangsstrøm Io | 0 mA (Strømindgang) |
| 0,1 mA (Spændingsindgang) | |
| Maks. udgangseffekt Po | 0 mW (Strømindgang) |
| 0,5 mW (Spændingsindgang) | |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| LED gul (koblingsudgang) | |
| LED rød, blinker (lednings-, sensorfejl, ERR) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 107,9 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Bemærk | derudover EN 61326 |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | 2022122316115960 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| Certifikat | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Mærkning | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Mærkning | c |
| INMETRO | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | DNV 21.0089 X |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| GB Standard | |
| Standarder | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2906165 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1217 |
| Produktnøgle | DK1217 |
| GTIN | 4055626043739 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 250 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 268,2 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | bed41982-a3f6-4478-8b70-ffe4d6d0d782 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skinne busforbinder 1136500
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre