QTC 1,5 L BK - Lyntilslutningsklemme
3205021

Lyntilslutningsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Lyntilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kompakt konstruktion