PT 4-WE/37
-
Gennemføringsklemme
3044942
Gennemføringsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 74, poltal: 37, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Vægmontage, farve: grå
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Minimumsafstand til andre ledende overflader: Min. 5 mm |
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Produktfamilie | PT 4-WE |
Poltal | 37 |
Deling | 5,2 mm |
Antal tilslutninger | 74 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 37 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Bemærk | Deratingkurve på forespørgsel. |
Afisoleringslængde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedorn | A3 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Mærkestrøm | 24 A |
Maks. belastningsstrøm | 30 A (ved 6 mm² ledertværsnit ufleksibel) |
Mærkespænding | 500 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Målskitse |
|
Bredde | 195,6 mm |
Højde | 26,6 mm |
Deling | 5,2 mm |
Pladetykkelse | 1 mm ... 2,5 mm |
Farve | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,15 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,15 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,3 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,3 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 2,5 mm² | 0,5 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 1 N |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Ledertværsnit/vægt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,58g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | Vægmontage |
Varenummer | 3044942 |
Pakningsenhed | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
Salgsnøgle | BE6112 |
Produktnøgle | BE6112 |
GTIN | 4055626461755 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 219,41 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 219,41 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBSR 2-5 - Indlægsbro 3033702
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
D-PT 4-WE - Endeplade 3044902
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
PS-5 - Prøvestik 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplade 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestik 3038723
-
PAI-4 - Testadapter 3030925
Dine fordele
Nem blokdannelse med låsetapvarianter.
Høj fleksibilitet takket være de enkeltklemmer, som kan monteres
Enkel tilslutning af ledere via hurtig Push-in fjederkrafttilslutning
CLIPLINE complete - tilbehør til enkel brokobling, kontrol og mærkning
Automatisk udligning af vægtykkelsen ved hjælp af et fjederelement, der er integreret i isolationshuset.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre