PTFIX 6X4-NS35A GY - Fordelerblok
3273658

Fordelerblok, Blok med vandret orientering, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering