PTFIX 6X1,5-NS15A-FE - Fordelerblok
3002980

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: sort/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt