PTFIX 6X1,5 BN - Fordelerblok
3002774

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: brun

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Fleksibel anvendelse takket være direkte montering med flangelåg fra tilbehør
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere