PTFIX 6X10/S-G GN - Fordelerblok
1082496

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 57 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: limning, farve: grøn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering