PTFIX 4/6X1,5-NS15A WH - Fordelerblok
1047497

Fordelerblok, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 7, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 15, farve: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter