PTFIX 4/18X1,5 WH - Fordelerblok
1047425

Fordelerblok, Grundklemme med forsyning, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 19, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter