PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY - Fordelerblok
1047442

Fordelerblok, Blok med vandret orientering og integreret forsyning, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 19, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-tilslutning, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne