PTFIX 18X4-NS35 GY - Fordelerblok
3273570

Fordelerblok, Blok med lodret orientering, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj