PTFIX 18X4-G WH - Fordelerblok
3273978

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: limning, farve: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere