PTFIX 18X1,5-NS35 VT - Fordelerblok
1046957

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: violet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne