PTFIX 18X1,5-NS15A-FE - Fordelerblok
3002983

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 18, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: sort/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne