PTFIX 12X1,5-NS15A RD - Fordelerblok
3002931

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 12, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage