PTFIX 12X1,5-NS15A OG - Fordelerblok
3002949

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 12, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: orange

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne