cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
120 V | 3 A |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
120 V | 3 A |
Fordelerboks, anvendelse: Standard, udvidede krav, tilslutningstype: M12 bøsning Metal, antal stikpladser: 4, poltal: 5, kodning: A, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
120 V | 3 A |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
120 V | 3 A |