UC-EM (17,5X9) YE - Mærkeskilte
0827494

Mærkeskilte, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 17,5 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
UniCard-mærkningsserien UC-EM... tilbyder mærkeskilte til komponenter og koblingsudstyr fra forskellige producenter.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien
Arkene giver plads til funktionstekster.