PTFIX-funktionsfordelingsblokkene muliggør enkel integration af funktionselementer som f.eks. skilleelementer, sikringer eller komponenter. Blokkene har en integreret brokobling og fås med syv tilslutningspunkter og et mærketværsnit på 2,5 mm².
Fordelerblok, Grunddel, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: limning, farve: grøn