PTFIX-funktionsfordelingsblokkene muliggør enkel integration af funktionselementer som f.eks. skilleelementer, sikringer eller komponenter. Blokkene har en integreret brokobling og fås med syv tilslutningspunkter og et mærketværsnit på 2,5 mm².
Fordelerblok, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 6, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød