PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GN
-
Fordelerblok
1019552
Fordelerblok, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 13, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, Afgrening, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Samlet tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | Den maksimale belastningsstrøm for det enkelte tilslutningspunkt må ikke overskrides. |
For applikationer til energifordeling skal IEC 60364-4-43:2008, modificeret + berigtigelse okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) afsnit 433.2 ff overholdes! |
Produkttype | Fordelerklemme |
Poltal | 1 |
Antal tilslutninger | 13 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Forsyning | Ja |
Antal tilslutninger pr. etage | 13 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Afgrening | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedorn | A3 |
B3 | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | 0,5 mm² |
Mærkestrøm | 24 A |
Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Maks. total strøm | 57 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 690 V |
Bemærk | Standarden IEC 60947-7-1 gælder kun ved anvendelse af tilbehør til fastgørelse. |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Samlet tilslutning | |
Afisoleringslængde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedorn | A5 |
B4 | |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 41 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
Maks. belastningsstrøm | 57 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Maks. total strøm | Den maksimale belastningsstrøm for det enkelte tilslutningspunkt må ikke overskrides. |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Tilslutning iht. standard | IEC 60998-2-2 |
Mærkespænding | 450 V (iht. IEC 60998-2-2) |
Afgrening Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 22 ... 18 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Samlet tilslutning Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 1 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 18 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
Bredde | 41,5 mm |
Højde | 45,7 mm |
Dybde | 29,2 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 30,9 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 6 mm² | 0,72 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 10 mm² | 1,2 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Bemærk | Ved rækkemontering af flere blokke anbefales det at sætte en bæreskinneadapter under forbindelsesstedet/et flangeelement mellem blokkene. |
Ved varianter med 6 eller 7 tilslutninger er det tilstrækkeligt at sætte en bæreskinneadapter i midten pr. blok og flangeelementer efter hver anden blok. | |
Alt efter anvendelsessituation og mekanisk belastning kan monteringstilbehøret også arrangeres på en anden måde. | |
Ved anvendelse af bæreskinneadapteren PTFIX-NS35 må en rækkemonteret blok ikke rage mere end halvvejs ud. | |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 1019552 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BEA223 |
Produktnøgle | BEA223 |
GTIN | 4055626506555 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 31,28 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,28 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBS 2-5 - Indlægsbro 3030161
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
TML (EX3,8)R - Mærkestrimler 0801837
-
TML (104X3,8)R - Mærkestrimler 0801833
-
TML (104X2,8)R - Mærkestrimler 0801832
-
TML (EX2,8)R - Mærkestrimler 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Mærkeark 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Mærkeark 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Mærkeskilte til klemmer 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Mærkeskilte til klemmer 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Mærkeark 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Mærkeark 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
Dine fordele
Fleksibel anvendelse takket være bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
Entydig fortrådning med elleve forskellige farvevarianter
Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Monteringsklare blokke uden manuel brokobling giver en tidsbesparelse på op til 80 %
Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre