CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||
Komponentrækkeklemme, til indbygning af valgfrie komponenter, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå
| Produkttype | Komponentklemme |
| Produktfamilie | UDK |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeisolationsspænding | 630 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 4 |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Prøvedorn | A4 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 2,5 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Mærkestrøm | 32 A (Strømværdien bestemmes af den anvendte komponent.) |
| Maks. belastningsstrøm | A |
| Bredde | 6,2 mm |
| Endepladebredde | 1,5 mm |
| Højde | 63,5 mm |
| Dybde på NS 32 | 52 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 47 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 54,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stødspændingstest | |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Testkraft beregnet værdi | 1 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Ledertværsnit/vægt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Varenummer | 2775207 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1271 |
| Produktnøgle | BE1271 |
| GTIN | 4017918068509 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14,84 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14,8 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 058f6eab-ef87-4191-b7c4-a3d097acd99d |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,093 kg CO2e |