UKKB 3 BU - Etageklemme
2771094

Etageklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder