PTCB E1 24DC/1-8A NO2
-
Elektronisk sikkerhedsafbryder
1388391
Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Signalkontakten åbnes, når kanalen er blevet frakoblet manuelt eller pga. en fejl. Til installation på DIN-bæreskinner.
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | EN 50121-3-2: Baneanvendelser - elektromagnetisk kompatibilitet - del 3-2: Banekøretøjer – enheder |
Tilslutning til signalledning testet iht. EN 61000-4-4 med 1kV; sørg om nødvendigt for beskyttelsesforanstaltninger på kundesiden | |
Gentagne hårde kortslutninger kan forringe smelteintegralet for den integrerede forsikring. |
Produkttype | Elektronisk sikkerhedsafbryder |
Produktfamilie | PTCB |
Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
Poltal | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III |
Forureningsgrad | 2 |
Generelt | |
Driftsspænding | 18 V DC ... 30 V DC |
Isolationsmærkespænding | 24 V DC |
Målestrøm IN | 24 A DC (Samlet strøm indgang) |
8 A DC (Mærkestrøm udgang) | |
Mærkestrøm IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (kan indstilles) |
Mærkestrøm (indstillet på forhånd) | 4 A |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
Udløsemåde | E (elektronisk) |
Returforsyningsstyrke | maks. 35 V DC |
Nødvendig forsikring | Kun nødvendig, når Imax for forsyningen > kortslutningskoblingsevnen. Integreret Fail-Safe-element. |
Kortslutningskoblingsevne | 300 A |
Mærkespænding | maks. 35 V DC (Belastningskreds) |
Sikring | elektronisk |
Virkningsgrad | > 99 % |
Hvilestrøm I0 | typ. 12 mA |
Tabseffekt | typ. 0,3 W (I tomgang) |
< 1,6 W (I mærkedrift) | |
Modulinitialiseringstid | < 0,55 s |
Ventetid efter frakobling af en kanal | 5 s (Ved overbelastning/kortslutning) |
Måletolerance I | ± 15 % |
Temperaturderating | 21 A (Samlet strøm ved 60 °C) |
24 A (Samlet strøm ved 50 °C) | |
7 A (Kanalstrøm ved 60 °C) | |
8 A (Kanalstrøm ved 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 25641025 h (ved 25 °C med 21 % belastning) |
10989010 h (ved 40 °C med 34,25 % belastning) | |
1149425 h (ved 55 °C med 100 % belastning) | |
Spændingsfald | 0,13 V (ved 8 A) |
Fail-Safe-element | 15 A DC |
Kontaktudførelse | uden galvanisk adskillelse |
Belastningskreds | |
Udkoblingstid | ≤ 10 ms (ved kortslutning > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Underspændingsfrakobling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
Overspændingsfrakobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
Maks. kapacitiv belastning | 25000 µF (Afhængig af strømindstilling og den kortslutningsstrøm, der er til rådighed) |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilslutning | Fjernmeldekreds |
Koblingsfunktion | Sluttekontakt |
Driftsspænding | 0 V DC ... 30 V DC |
Driftstrøm | 100 mA DC |
Hovedstrømkreds IN+ | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hovedstrømkreds IN- | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hovedstrømkreds OUT | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Fjernmeldekreds | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kanal LED slukket | sluk (Kanal udkoblet) |
Kanal LED gul | lyser (Kanal indkoblet, kanalbelastning > 80 %) |
blinker (Programmeringsmodus aktiv) | |
Kanal LED grøn | lyser (Kanal indkoblet) |
Kanal LED rød | lyser (Kanal udkoblet, over- eller underspænding aktiv) |
Lyser temporært (Kanal udkoblet, afkølingsfase 5 s, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) | |
blinker (Kanal udkoblet, klar til genindkobling, overbelastnings- eller kortslutningsudløsning) | |
blinker hurtigt (Kanal slukket, ekstern spænding ved udgangen, mulig installationsfejl) |
Målskitse |
|
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 105,8 mm |
Dybde | 55,6 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale | PBT |
PBT | |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 3000 m Op til 52 °C (m.o.h.) |
≤ 4000 m op til 46 °C (m.o.h.) | |
Fugtighedstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Chok (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm; iht. IEC 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz ... 150 Hz (Acceleration 5g; iht. IEC 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz ... 100 Hz (Resonanssøgning 4g; resonansfrekvens 4g; 90 min iht. DNV GL klasse B) |
UL-godkendelse | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
DNV GL | |
Mærkning | Skibsgodkendelse |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | A |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Standarder | EN 61000-6-2 |
Bemærk | EMC - Støjimmunitet for industriområder |
Standarder | EN 61000-6-3 |
Bemærk | EMC - Interferensemission for boligområde, forretnings- og virksomhedsområder samt små virksomheder |
Standarder | EN 60068-2-78 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - Fugt og varme, konstant |
Standarder | EN 50178 |
Bemærk | Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel |
Standarder | EN 60068-2-6 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - Sving (sinusformede) |
Standarder | EN 60068-2-27 |
Bemærk | Miljøpåvirkninger - stød |
Standarder | EN 60068-2-30 |
Bemærk | Miljømæssige påvirkninger – del 2-30: Testproces – Test Db: Fugt og varme, cyklisk |
Standarder | EN 61373 |
Bemærk | Baneanvendelser - materiel til banekøretøjer - test mht. svingninger og stød |
Standarder | EN 45545-2 |
Bemærk | Baneanvendelser - brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - del 2: Krav til brandforhold for materialer og komponenter |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 1388391 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CLA135 |
Produktnøgle | CLA135 |
GTIN | 4063151766757 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 34,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 44,3 g |
Toldtarifnummer | 85363010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | b6ae79a3-ecaa-4995-bb7d-c0577aefd9eb |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 1,04 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBS 2-6 - Indlægsbro 3030336
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBS 20-6 - Indlægsbro 3030365
-
FBS 50-6 - Indlægsbro 3032224
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
FBS 2-6 GY - Indlægsbro 3032237
-
FBS 3-6 GY - Indlægsbro 3032240
-
FBS 4-6 GY - Indlægsbro 3032279
-
FBS 5-6 GY - Indlægsbro 3032266
-
FBS 2-5 - Indlægsbro 3030161
-
FBS 3-5 - Indlægsbro 3030174
-
FBS 4-5 - Indlægsbro 3030187
-
FBS 5-5 - Indlægsbro 3030190
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 20-5 - Indlægsbro 3030226
-
FBS 50-5 - Indlægsbro 3038930
-
FBS 2-5 BU - Indlægsbro 3036877
-
FBS 3-5 BU - Indlægsbro 3036880
-
FBS 4-5 BU - Indlægsbro 3036893
-
FBS 5-5 BU - Indlægsbro 3036903
-
FBS 10-5 BU - Indlægsbro 3036916
-
FBS 20-5 BU - Indlægsbro 3036929
-
FBS 50-5 BU - Indlægsbro 3032114
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
FBS 3-5 GY - Indlægsbro 3038972
-
FBS 4-5 GY - Indlægsbro 3038985
-
FBS 5-5 GY - Indlægsbro 3038998
-
PT 4 - Gennemgangsklemme 3211757
-
PT 4-TWIN - Gennemgangsklemme 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3211797
-
ST 4 - Gennemgangsklemme 3031364
-
ST 4-TWIN - Gennemgangsklemme 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3031445
-
QTC 2,5 - Gennemgangsklemme 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3206446
-
PT 2,5 - Gennemgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3209578
-
ST 2,5 - Gennemgangsklemme 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3031306
-
QTC 1,5 - Gennemgangsklemme 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Gennemgangsklemme 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Gennemgangsklemme 3205077
-
PT 10 - Gennemgangsklemme 3212120
-
ST 10 - Gennemgangsklemme 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Mærkeskilte til klemmer 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 1027586
-
DB 50- 90 BK - trådbro 2820916
-
DB 50- 90 BU - trådbro 2821180
-
DB 50- 90 GY - trådbro 2820929
-
DB 50- 90 RD - trådbro 2864639
Dine fordele
Nem opbygning af applikationer takket være brokoblingsmulighed med rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete
Mere plads i styreskabet: Særdeles smal beskyttelse over en bredde på bare 6 mm bredde
Fleksibel anvendelse og lille lagerbeholdning takket være indstillelige strømværdier pr. modul til vidt forskellige applikationer
Individuel opbygning med henblik på passende beskyttelse, nøjagtigt efter dine krav
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre