Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Lyslederkabel
2313407

PROFINET-polymerlyslederkabel, duplex, 980/1000 µm, kraftig højfleksibel udgave til kabelkædeapplikationer, metervare uden stik

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Højfleksible rundkabler til anvendelse i kabelkæder, energiføringskæder og lignende
Til indendørs brug
2,2 mm enkeltledere af særdeles slidstærk polyamid (PA)
Robust polyuretan (PUR) kabelkappe
Konstrueret til en bøjningshyppighed på op til 5.000.000 cyklusser
PROFINET type C
Halogenfri, ozon- og UV-bestandig