FOC-PN-C-1003/IP20/? - Lysleder-patchkabel
2901552

Konfektionerbar, højfleksibel POF-PROFINETledning (kun IP20-hoveder), til anvendelse i kabelkæder. Enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PA). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Højfleksible rundkabler til anvendelse i kabelkæder, energiføringskæder og lignende
Konstrueret til en bøjningshyppighed på op til 5.000.000 cyklusser
2,2 mm enkeltledere af særdeles slidstærk polyamid (PA)
Robust polyuretan (PUR) kabelkappe
PROFINET type C
Halogenfri, ozon- og UV-bestandig