SB-36KP16,00
-
Crimpkontakt
1244896
Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 3,6 mm, tilslutningstværsnit: 16 mm2 ... 16 mm2, materiale kontakt: CuZn, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning