Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

EH 22,5 F-FP/ABS GY7035 - Afdækningsstik
2201844

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (fladt udformede), med ventilationsslidser, bredde: 21,35 mm, højde: 33,39 mm, dybde: 13,67 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept