SACC-E-M12FSK-4PE-M16XL/1,0-US - Apparatstik forvæg
1329942

Apparatstik forvæg, Effekt, 5-polet, Indbygningssokkel, lige, M12-Standard, K-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1 m, 2,50 mm2, PEX-ledning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik