US-EMP (27,9X17,4) SR - Mærkeskilte
0803300

Mærkeskilte, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 21, tekstfeltets højde: 17,4 mm, tekstfeltets bredde: 27,9 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Alle apparatmærkeskilte US-EMP ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
UniSheet-mærkningsfamilien US-EMP ... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER EMP ...
De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
Arkene giver plads til funktionstekster.