UCT-EMP (29X8)
-
Mærkeskilte
1014118
Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: ilægning, Antal mærkeskilte: 15, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 29 mm
Produktdetaljer
| Generelt | Termotransfer, kan mærkes |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 15 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 5 |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| Bredde | 28,90 mm |
| Højde | 8,00 mm |
| Dybde | 0,95 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 29 mm |
| Tekstfeltets højde | 8 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | PC |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Lagerholdbarhed | 2 År |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Standarder | EN 45545-2 |
| Monteringstype | ilægning |
| Varenummer | 1014118 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2318 |
| Produktnøgle | BG2318 |
| GTIN | 4046356782999 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,5 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,039 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termoprinter 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
TOPMARK NEO - Lasermarkør 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farvepatron 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
TMP-UCT-MAG26 - Magasin 0803370
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magasin 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magasin 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magasin 0803143
-
KMK HP (29X8) - Kabelmærkeholder 0830721
-
KMK UV (29X8) - Kabelmærkeholder 1014107
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
TOPMARK LASER DK DK - Lasermarkør 0803288
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 - Magasin 0802988
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Dine fordele
UniCard-mærkningsfamilien UCT-EMP... tilbyder markører til skilteholderne KMK...
Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan nemt, nøjagtigt og hurtigt mærkes med kortprinterne
Arkene har også plads til projektinformation og funktionstekster, der kan være til hjælp ved videre montering
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre